Punta standard con foro per olio, per lavorazioni generiche, tipo EX-HO-GDR

Punta standard con foro per olio, per lavorazioni generiche, tipo EX-HO-GDR
Thanks to the oil hole, high-efficiency processing and long service life are achieved, making it effective for difficult-to-machine materials such as stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-HO-GDR-6
EX-HO-GDR-6.1
EX-HO-GDR-6.2
EX-HO-GDR-6.3
EX-HO-GDR-6.4
EX-HO-GDR-6.5
EX-HO-GDR-6.6
EX-HO-GDR-6.7
EX-HO-GDR-6.8
EX-HO-GDR-6.9
EX-HO-GDR-7
EX-HO-GDR-7.1
EX-HO-GDR-7.2
EX-HO-GDR-7.3
EX-HO-GDR-7.4
EX-HO-GDR-7.5
EX-HO-GDR-7.6
EX-HO-GDR-7.7
EX-HO-GDR-7.8
EX-HO-GDR-7.9
EX-HO-GDR-8
EX-HO-GDR-8.1
EX-HO-GDR-8.2
EX-HO-GDR-8.3
EX-HO-GDR-8.4
EX-HO-GDR-8.5
EX-HO-GDR-8.6
EX-HO-GDR-8.7
EX-HO-GDR-8.8
EX-HO-GDR-8.9
EX-HO-GDR-9
EX-HO-GDR-9.1
EX-HO-GDR-9.2
EX-HO-GDR-9.3
EX-HO-GDR-9.4
EX-HO-GDR-9.5
EX-HO-GDR-9.6
EX-HO-GDR-9.7
EX-HO-GDR-9.8
EX-HO-GDR-9.9
EX-HO-GDR-10
EX-HO-GDR-10.1
EX-HO-GDR-10.2
EX-HO-GDR-10.3
EX-HO-GDR-10.4
EX-HO-GDR-10.5
EX-HO-GDR-10.6
EX-HO-GDR-10.7
EX-HO-GDR-10.8
EX-HO-GDR-10.9
EX-HO-GDR-11
EX-HO-GDR-11.1
EX-HO-GDR-11.2
EX-HO-GDR-11.3
EX-HO-GDR-11.4
EX-HO-GDR-11.5
EX-HO-GDR-11.6
EX-HO-GDR-11.7
EX-HO-GDR-11.8
EX-HO-GDR-11.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

73.18 €

1 6 giorni 657101Straight shank664060

97.09 €

1 6 giorni 6.163107Punta a gambo dritto664061

97.09 €

1 6 giorni 6.263107Punta a gambo dritto664062

97.04 €

1 6 giorni 6.363107Punta a gambo dritto664063

97.47 €

1 6 giorni 6.463107Punta a gambo dritto664064

75.69 €

1 6 giorni 6.563107Punta a gambo dritto664065

97.15 €

1 6 giorni 6.663107Punta a gambo dritto764066

97.47 €

1 6 giorni 6.763107Punta a gambo dritto764067

75.75 €

1 6 giorni 6.869113Punta a gambo dritto764068

97.15 €

1 6 giorni 6.969113Punta a gambo dritto764069

75.75 €

1 6 giorni 769113Straight shank764070

83.96 €

1 6 giorni 7.169113Punta a gambo dritto864071

83.96 €

1 6 giorni 7.269113Punta a gambo dritto864072

83.96 €

1 6 giorni 7.369113Punta a gambo dritto864073

83.96 €

1 6 giorni 7.469113Punta a gambo dritto864074

76.38 €

1 6 giorni 7.569113Punta a gambo dritto864075

83.96 €

1 6 giorni 7.675119Punta a gambo dritto864076

83.96 €

1 6 giorni 7.775119Punta a gambo dritto864077

83.96 €

1 6 giorni 7.875119Punta a gambo dritto864078

83.96 €

1 6 giorni 7.975119Punta a gambo dritto864079

76.40 €

1 6 giorni 875119Straight shank864080

85.04 €

1 6 giorni 8.175125Punta a gambo dritto964081

85.04 €

1 6 giorni 8.275125Punta a gambo dritto964082

85.04 €

1 6 giorni 8.375125Punta a gambo dritto964083

85.04 €

1 6 giorni 8.475125Punta a gambo dritto964084

77.96 €

1 6 giorni 8.575125Punta a gambo dritto964085

78.37 €

1 6 giorni 8.681131Punta a gambo dritto964086

85.58 €

1 6 giorni 8.781131Punta a gambo dritto964087

85.58 €

1 6 giorni 8.881131Punta a gambo dritto964088

85.58 €

1 6 giorni 8.981131Punta a gambo dritto964089

78.37 €

1 6 giorni 981131Straight shank964090

86.67 €

1 6 giorni 9.181131Punta a gambo dritto1064091

86.67 €

1 6 giorni 9.281131Punta a gambo dritto1064092

86.67 €

1 6 giorni 9.381131Punta a gambo dritto1064093

86.67 €

1 6 giorni 9.481131Punta a gambo dritto1064094

79.69 €

1 6 giorni 9.581131Punta a gambo dritto1064095

87.75 €

1 6 giorni 9.687137Punta a gambo dritto1064096

87.75 €

1 6 giorni 9.787137Punta a gambo dritto1064097

87.75 €

1 6 giorni 9.887137Punta a gambo dritto1064098

87.75 €

1 6 giorni 9.987137Punta a gambo dritto1064099

80.37 €

1 6 giorni 1087137Straight shank1064100

88.83 €

1 6 giorni 10.187144Punta a gambo dritto1164101

88.83 €

1 6 giorni 10.287144Punta a gambo dritto1164102

81.74 €

1 6 giorni 10.387144Punta a gambo dritto1164103

88.83 €

1 6 giorni 10.487144Punta a gambo dritto1164104

81.68 €

1 6 giorni 10.587144Punta a gambo dritto1164105

90.46 €

1 6 giorni 10.687144Punta a gambo dritto1164106

90.46 €

1 6 giorni 10.794151Punta a gambo dritto1164107

90.46 €

1 6 giorni 10.894151Punta a gambo dritto1164108

90.46 €

1 6 giorni 10.994151Punta a gambo dritto1164109

82.94 €

1 6 giorni 1194151Straight shank1164110

92.62 €

1 6 giorni 11.194151Punta a gambo dritto1264111

92.62 €

1 6 giorni 11.294151Punta a gambo dritto1264112

92.62 €

1 6 giorni 11.394151Punta a gambo dritto1264113

92.62 €

1 6 giorni 11.494151Punta a gambo dritto1264114

84.89 €

1 6 giorni 11.594151Punta a gambo dritto1264115

94.25 €

1 6 giorni 11.694151Punta a gambo dritto1264116

94.25 €

1 6 giorni 11.794151Punta a gambo dritto1264117

94.25 €

1 6 giorni 11.894151Punta a gambo dritto1264118

94.25 €

1 6 giorni 11.9101158Punta a gambo dritto1264119

Loading...

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN With/without Oil Hole Disponibile Tip angle(°) 130
Thinning R Type Type 5D or Less

Supporto tecnico