Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 22 | 54 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593018 | ||
12.70 € | 1 | 6 giorni | 1.82 | 22 | 54 | Punta a gambo dritto | 3 | 8616182 | ||
19.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593020 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593021 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593022 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593023 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593024 | |
21.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593025 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593026 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 33 | 65 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593027 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 33 | 65 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593028 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 33 | 65 | Punta a gambo dritto | 3 | 8593029 | |
14.59 € | 1 | 6 giorni | 2.76 | 33 | 65 | Punta a gambo dritto | 3 | 8616276 | ||
14.59 € | 1 | 6 giorni | 2.78 | 33 | 65 | Punta a gambo dritto | 3 | 8616278 | ||
22.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 33 | 65 | Straight shank | 3 | 8593030 | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 36 | 68 | Punta a gambo dritto | 4 | 8593031 | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 36 | 68 | Punta a gambo dritto | 4 | 8593032 | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 36 | 68 | Punta a gambo dritto | 4 | 8593033 | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 39 | 71 | Punta a gambo dritto | 4 | 8593034 | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 39 | 71 | Punta a gambo dritto | 4 | 8593035 | |
27.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 39 | 71 | Punta a gambo dritto | 4 | 8593036 | |
27.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 39 | 71 | Punta a gambo dritto | 4 | 8593037 | |
27.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 43 | 75 | Punta a gambo dritto | 4 | 8593038 | |
27.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 43 | 75 | Punta a gambo dritto | 4 | 8593039 | |
18.61 € | 1 | 6 giorni | 3.66 | 39 | 71 | Punta a gambo dritto | 4 | 8616366 | ||
18.61 € | 1 | 6 giorni | 3.68 | 39 | 71 | Punta a gambo dritto | 4 | 8616368 | ||
27.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 43 | 75 | Straight shank | 4 | 8593040 | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 43 | 87 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593041 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 43 | 87 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593042 | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 47 | 91 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593043 | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 47 | 91 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593044 | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 47 | 91 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593045 | |
37.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 47 | 91 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593046 | |
37.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 47 | 91 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593047 | |
37.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 52 | 96 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593048 | |
37.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 52 | 96 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593049 | |
23.20 € | 1 | 6 giorni | 4.62 | 47 | 91 | Punta a gambo dritto | 6 | 8616462 | ||
41.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 52 | 96 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593051 | |
41.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 52 | 96 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593052 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 52 | 96 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593053 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 57 | 101 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593054 | |
41.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 57 | 101 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593055 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 57 | 101 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593056 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 57 | 101 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593057 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 57 | 101 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593058 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 57 | 101 | Punta a gambo dritto | 6 | 8593059 | |
29.12 € | 1 | 6 giorni | 5.52 | 57 | 101 | Punta a gambo dritto | 6 | 8616552 | ||
29.12 € | 1 | 6 giorni | 5.54 | 57 | 101 | Punta a gambo dritto | 6 | 8616554 | ||
45.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 57 | 101 | Straight shank | 6 | 8593060 | |
54.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.1 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593061 | |
54.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.2 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593062 | |
54.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593063 | |
54.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.4 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593064 | |
54.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593065 | |
56.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.6 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593066 | |
56.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.7 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593067 | |
56.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.8 | 69 | 113 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593068 | |
56.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.9 | 69 | 113 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593069 | |
56.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 69 | 113 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593070 | |
59.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.1 | 69 | 113 | Punta a gambo dritto | 8 | 8593071 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Titanio | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | Tip angle(°) | 120 |
Thinning | X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4) | Type | 5D or Less | Coating Details | V coated |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali