Punta in HSS sinterizzato per lavorazioni ad alta velocità con foro per olio, VP-HO-GDR

Punta in HSS sinterizzato per lavorazioni ad alta velocità con foro per olio, VP-HO-GDR
  • Sconto volumi elevati
Powdered high-speed steel + V coating with an oil hole allow high speed machining that can exceed the power of carbide drills

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-HO-GDR-6
VP-HO-GDR-6.5
VP-HO-GDR-6.8
VP-HO-GDR-7
VP-HO-GDR-7.5
VP-HO-GDR-8
VP-HO-GDR-8.5
VP-HO-GDR-8.6
VP-HO-GDR-9
VP-HO-GDR-9.5
VP-HO-GDR-10
VP-HO-GDR-10.3
VP-HO-GDR-10.5
VP-HO-GDR-11
VP-HO-GDR-11.5
VP-HO-GDR-12
VP-HO-GDR-12.5
VP-HO-GDR-13
VP-HO-GDR-13.5
VP-HO-GDR-14
VP-HO-GDR-14.1
VP-HO-GDR-14.5
VP-HO-GDR-15
VP-HO-GDR-15.5
VP-HO-GDR-15.6
VP-HO-GDR-16
VP-HO-GDR-16.5
VP-HO-GDR-17
VP-HO-GDR-17.5
VP-HO-GDR-17.6
VP-HO-GDR-18
VP-HO-GDR-18.5
VP-HO-GDR-19
VP-HO-GDR-19.5
VP-HO-GDR-19.6
VP-HO-GDR-20
VP-HO-GDR-20.5
VP-HO-GDR-21
VP-HO-GDR-21.1
VP-HO-GDR-21.5
VP-HO-GDR-22
VP-HO-GDR-22.5
VP-HO-GDR-23
VP-HO-GDR-23.5
VP-HO-GDR-24
VP-HO-GDR-24.5
VP-HO-GDR-25
VP-HO-GDR-25.5
VP-HO-GDR-26
VP-HO-GDR-26.5
VP-HO-GDR-27
VP-HO-GDR-28
VP-HO-GDR-29
VP-HO-GDR-30
VP-HO-GDR-31
VP-HO-GDR-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

193.30 €

1 6 giorni 657101Straight shank68593560

195.90 €

1 6 giorni 6.563107Punta a gambo dritto68593565

195.90 €

1 6 giorni 6.869113Punta a gambo dritto78593568

195.90 €

1 6 giorni 769113Straight shank78593570

197.40 €

1 6 giorni 7.569113Punta a gambo dritto88593575

198.40 €

1 Disponibile 6 giorni 875119Straight shank88593580

201.10 €

1 6 giorni 8.575125Punta a gambo dritto98593585

202.50 €

1 6 giorni 8.681131Punta a gambo dritto98593586

202.50 €

1 6 giorni 981131Straight shank98593590

204.70 €

1 6 giorni 9.581131Punta a gambo dritto108593595

207.70 €

1 6 giorni 1087137Straight shank108593600

210.80 €

1 6 giorni 10.387144Punta a gambo dritto118593603

210.80 €

1 6 giorni 10.587144Punta a gambo dritto118593605

214.90 €

1 6 giorni 1194151Straight shank118593610

218.70 €

1 6 giorni 11.594151Punta a gambo dritto128593615

222.60 €

1 6 giorni 12101158Straight shank128593620

227.40 €

1 6 giorni 12.5101161Punta a gambo dritto168593625

268.70 €

1 6 giorni 13101161Punta a gambo dritto168593630

308.30 €

1 6 giorni 13.5106166Punta a gambo dritto168593635

308.30 €

1 6 giorni 14106166Punta a gambo dritto168593640

345.20 €

1 6 giorni 14.1109169Punta a gambo dritto168593641

345.20 €

1 6 giorni 14.5109169Punta a gambo dritto168593645

358.30 €

1 6 giorni 15109169Punta a gambo dritto168593650

387.20 €

1 6 giorni 15.5112172Punta a gambo dritto168593655

387.20 €

1 6 giorni 15.6112172Punta a gambo dritto168593656

387.20 €

1 6 giorni 16112172Straight shank168593660

400.40 €

1 6 giorni 16.5115181Punta a gambo dritto208593665

400.40 €

1 6 giorni 17115181Punta a gambo dritto208593670

400.40 €

1 6 giorni 17.5118184Punta a gambo dritto208593675

400.40 €

1 6 giorni 17.6118184Punta a gambo dritto208593676

400.40 €

1 6 giorni 18118184Punta a gambo dritto208593680

442.50 €

1 6 giorni 18.5122188Punta a gambo dritto208593685

460.70 €

1 6 giorni 19122188Punta a gambo dritto208593690

479.10 €

1 6 giorni 19.5125191Punta a gambo dritto208593695

479.10 €

1 6 giorni 19.6125191Punta a gambo dritto208593696

479.10 €

1 6 giorni 20125191Straight shank208593700

515.80 €

1 6 giorni 20.5128204Punta a gambo dritto258593705

515.80 €

1 6 giorni 21128204Punta a gambo dritto258593710

515.80 €

1 6 giorni 21.1128204Punta a gambo dritto258593711

550.10 €

1 6 giorni 21.5132208Punta a gambo dritto258593715

550.10 €

1 6 giorni 22132208Punta a gambo dritto258593720

629.30 €

1 6 giorni 22.5136212Punta a gambo dritto258593725

629.30 €

1 6 giorni 23136212Punta a gambo dritto258593730

671.30 €

1 6 giorni 23.5136212Punta a gambo dritto258593735

671.30 €

1 6 giorni 24140216Punta a gambo dritto258593740

671.30 €

1 6 giorni 24.5140216Punta a gambo dritto258593745

671.30 €

1 6 giorni 25140216Straight shank258593750

700.10 €

1 6 giorni 25.5145225Punta a gambo dritto328593755

700.10 €

1 6 giorni 26145225Punta a gambo dritto328593760

776.50 €

1 6 giorni 26.5145225Punta a gambo dritto328593765

776.50 €

1 6 giorni 27150230Punta a gambo dritto328593770

776.50 €

1 6 giorni 28150230Punta a gambo dritto328593780

821.30 €

1 6 giorni 29155235Punta a gambo dritto328593790

821.30 €

1 6 giorni 30155235Punta a gambo dritto328593800

950.20 €

1 6 giorni 31160240Punta a gambo dritto328593810

950.20 €

1 6 giorni 32165245Straight shank328593820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole Disponibile Tip angle(°) 120
Thinning R Type Coating Details V coated

Supporto tecnico