Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.5 | 3 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 8599005 | Four Facet Point | |
18.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 6 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 8599010 | Four Facet Point | |
17.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 8599011 | Four Facet Point | |
15.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 11 | 43 | Punta a gambo dritto | 3 | 8599019 | X Type | |
12.81 € | 1 | 6 giorni | 1.46 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 8608146 | Four Facet Point | ||
11.68 € | 1 | 6 giorni | 1.58 | 10 | 42 | Punta a gambo dritto | 3 | 8608158 | X Type | ||
15.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 12 | 44 | Punta a gambo dritto | 3 | 8599020 | X Type | |
17.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 16 | 48 | Straight shank | 3 | 8599030 | X Type | |
21.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3.5 | 20 | 52 | Punta a gambo dritto | 4 | 8599035 | X Type | |
23.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 22 | 54 | Punta a gambo dritto | 4 | 8599039 | X Type | |
15.09 € | 1 | 6 giorni | 3.55 | 20 | 52 | Punta a gambo dritto | 4 | 8608355 | X Type | ||
23.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 22 | 54 | Straight shank | 4 | 8599040 | R Type | |
36.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 28 | 72 | Punta a gambo dritto | 6 | 8599057 | R Type | |
23.40 € | 1 | 6 giorni | 5.55 | 28 | 72 | Punta a gambo dritto | 6 | 8608555 | R Type | ||
38.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.1 | 31 | 75 | Punta a gambo dritto | 8 | 8599061 | R Type | |
42.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.4 | 34 | 78 | Punta a gambo dritto | 8 | 8599074 | R Type | |
57.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 43 | 93 | Straight shank | 10 | 8599100 | R Type | |
62.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.3 | 43 | 100 | Punta a gambo dritto | 12 | 8599103 | R Type | |
69.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.7 | 47 | 104 | Punta a gambo dritto | 12 | 8599107 | R Type | |
77.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.4 | 47 | 104 | Punta a gambo dritto | 12 | 8599114 | R Type | |
96.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.8 | 51 | 108 | Punta a gambo dritto | 12 | 8599128 | R Type |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Ghisa / Titanio | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | Tip angle(°) | 130 |
Coating Details | WDI coated |
Configura
Stock
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali