Punta a gambo dritto per usi generici V-SDR

Punta a gambo dritto per usi generici V-SDR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Con una lunghezza complessiva da 61 mm a 142 mm, è una punta versatile che può essere utilizzata su qualsiasi macchina a bassa o media velocità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-SDR-2.9
V-SDR-3.2
V-SDR-3.3
V-SDR-8.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

10.30 €

1 Disponibile 6 giorni 2.933612.98594029

11.30 €

1 Disponibile 6 giorni 3.236653.28594032

11.64 €

4.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.336653.38594033

30.80 €

1 Disponibile 6 giorni 8.7811258.78594087

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Ghisa / Alluminio Tool Material Type HSS vanadio alto Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Thinning Available Type 4D or Less
Coating Details V coated

Supporto tecnico