Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Work material | Coating Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.32 € | 1 | 15 giorni | M2 | 0.4 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | TiN | 40 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8320608 | ||
23.43 € | 1 | 6 giorni | M2 | 0.4 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | TiN | 40 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8320608 | ||
20.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | TiN | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4.5 | 8320611 | |
19.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | TiN | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4.5 | 8320614 | |
17.86 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | TiN | 46 | OH3 | 19 | 4 | 2 | 5 | 8320617 | ||
17.56 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | TiN | 52 | OH3 | 21 | 5 | 2 | 7 | 8320620 | ||
17.66 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | M5 | 0.8 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | TiN | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 2 | 8 | 8320623 | |
18.16 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | M6 | 1 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | TiN | 62 | OH3 | 29 | 6 | 2 | 10 | 8320626 | |
22.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 1.25 | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | CrN | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | 8320628 | |
27.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | CrN | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 8320632 | |
34.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.75 | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | CrN | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | 8320638 | |
59.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M16 | 2 | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | CrN | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | 8320655 | |
85.58 € | 1 | 6 giorni | M20 | 2.5 | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | CrN | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 25 | 8320667 | ||
19.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | TiN | 62 | OH4 | 29 | 6 | 2 | 10 | 8320627 | |
137.04 € | 1 | 6 giorni | M24 | 3 | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | CrN | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 30 | 8320679 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Work material
Coating Type
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali