Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.34 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | 4 | 4 | 11 | 3901011 | ||
87.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | 5 | 4 | 13 | 3901015 | |
90.83 € | 1 | 15 giorni | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | 5.5 | 4 | 16 | 3901019 | ||
98.36 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 2.5P | 62 | 6 | 4 | 19 | 3901023 | ||
89.92 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | 6.2 | 5 | 22 | 3901027 | ||
121.33 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | 7 | 5 | 24 | 3901031 | ||
156.54 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | 8.5 | 5 | 29 | 3901035 | ||
83.68 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 5P | 46 | 4 | 4 | 11 | 3901010 | ||
86.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 5P | 52 | 5 | 4 | 13 | 3901014 | |
90.49 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 5P | 60 | 5.5 | 4 | 16 | 3901018 | ||
98.70 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 5P | 62 | 6 | 4 | 19 | 3901022 | ||
89.92 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 5P | 70 | 6.2 | 5 | 22 | 3901026 | ||
121.33 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 5P | 75 | 7 | 5 | 24 | 3901030 | ||
156.54 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 5P | 82 | 8.5 | 5 | 29 | 3901034 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Carburo | Work material | Acciaio raffreddato e temperato (45–55 HRC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiCN | Accuracy | OH3 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali