The application of an HR coating with a high melt sticking resistance to nickel-base alloys achieves a long life even on age hardened nickel-base alloys (40 to 45 HRC)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.08 € | 6 giorni | Unified | 1/2UNJ | 20 | 85 | GH5 | 45 | 10.5 | 29 | 3901291 | ||
24.33 € | 8 giorni | Unified | 1/4UNJ | 28 | 62 | GH4 | - | 6 | 24 | 3901267 | ||
32.94 € | 8 giorni | Unified | 3/8-UNJ | 24 | 75 | GH4 | 41 | 8.5 | 24 | 3901279 | ||
27.94 € | 8 giorni | Unified | 5/16UNJ | 24 | 70 | GH4 | 36 | 7 | 22 | 3901273 | ||
43.86 € | 8 giorni | Unified | 7/16UNJ | 20 | 80 | GH5 | 40 | 10.5 | 25 | 3901285 | ||
22.53 € | 4 giorni | Tipo metrico | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 18 | 3901210 | ||
21.93 € | 4 giorni | Tipo metrico | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 20 | 3901213 | ||
22.33 € | 6 giorni | Tipo metrico | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 29 | 5.5 | 22 | 3901216 | ||
22.83 € | 5 giorni | Tipo metrico | M6 | 1 | 62 | OH3 | - | 6 | 24 | 3901219 | ||
28.34 € | 4 giorni | Tipo metrico | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | 3901222 | ||
21.93 € | 5 giorni | Tipo metrico | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | 3901226 | ||
42.56 € | 4 giorni | Tipo metrico | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 43 | 10.5 | 29 | 3901232 | ||
33.04 € | 6 giorni | Unified | No8UNJ | 32 | 52 | GH3 | 21 | 5 | 20 | 3901246 | ||
21.93 € | 6 giorni | Unified | No10UNJ | 32 | 60 | GH3 | 29 | 5.5 | 22 | 3901255 |
Loading...
Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Work material | Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | Altro | Number of Grooves | 3 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.