• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi per filettatura femmina, maschio cilindrico senza scanalature per metalli non ferrosi HL-B-NRT

Serie di maschi per filettatura femmina, maschio cilindrico senza scanalature per metalli non ferrosi HL-B-NRT
  • Sconto volumi elevati

Suitable for increasing the life of the tap or as a countermeasure against chipping, while cutting aluminum (cast, rolled and forged) and other light alloys.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HL-B-NRT-M3X0.5
HL-B-NRT-M4X0.7
HL-B-NRT-M5X0.8
HL-B-NRT-M6X1
HL-B-NRT-M8X1.25
HL-B-NRT-M10X1.5
HL-B-NRT-M10X1.25
HL-B-NRT-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

18.86 €

Disponibile 7 giorni M30.548RH31849Nitriding Treatment14054

18.92 €

Disponibile 4 giorni M40.760RH4225.511Nitriding Treatment14056

19.02 €

Disponibile 4 giorni M50.862RH424612Nitriding Treatment14058

21.73 €

Disponibile 4 giorni M6165RH4266.213Nitriding Treatment14060

26.13 €

4 giorni M81.2575RH5-719Nitriding Treatment14064

33.74 €

4 giorni M101.582RH5-8.523Nitriding Treatment14068

33.74 €

Disponibile 4 giorni M101.2582RH5-8.523Nitriding Treatment14070

43.76 €

Disponibile 4 giorni M121.7590RH5-10.525Nitriding Treatment14074

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type High-speed steel
Work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico