• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi per filettature femmine di fori ciechi EX-HL-SFT

Serie di maschi per filettature femmine di fori ciechi EX-HL-SFT
  • Sconto volumi elevati

Used for tapping female threads where an insert (helical coil) is inserted in a blind hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-HL-SFT-M3X0.5
EX-HL-SFT-M4X0.7
EX-HL-SFT-M5X0.8
EX-HL-SFT-M6X1
EX-HL-SFT-M8X1.25
EX-HL-SFT-M10X1.5
EX-HL-SFT-M10X1.25
EX-HL-SFT-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

14.96 €

Disponibile 4 giorni M30.5482041314014

14.86 €

4 giorni M40.760245.51614016

14.17 €

4 giorni M50.8622961914018

14.37 €

Disponibile Preventivo M6165336.21914020

19.56 €

Disponibile 4 giorni M81.25754172414024

25.67 €

7 giorni M101.582488.52914028

25.67 €

7 giorni M101.2582488.52914030

34.08 €

4 giorni M121.75904810.53014034

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy 1b
Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico