Used for tapping female threads where an insert (helical coil) is inserted in a blind hole
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
HL-LT-SFT-M3X0.5-100 |
HL-LT-SFT-M4X0.7-100 |
HL-LT-SFT-M5X0.8-100 |
HL-LT-SFT-M6X1-100 |
HL-LT-SFT-M6X1-150 |
HL-LT-SFT-M8X1.25-150 |
HL-LT-SFT-M10X1.5-150 |
HL-LT-SFT-M10X1.25-150 |
HL-LT-SFT-M12X1.75-150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.13 € | Disponibile | 5 giorni | M3 | 0.5 | 100 | 20 | 4 | 13 | 8308012 | |
25.67 € | Disponibile | 4 giorni | M4 | 0.7 | 100 | 24 | 5.5 | 16 | 8308015 | |
22.57 € | Disponibile | 4 giorni | M5 | 0.8 | 100 | 29 | 6 | 19 | 8308018 | |
20.46 € | Disponibile | 4 giorni | M6 | 1 | 100 | 33 | 6.2 | 19 | 8308021 | |
30.04 € | Disponibile | 4 giorni | M6 | 1 | 150 | 33 | 6.2 | 19 | 8308023 | |
36.75 € | Disponibile | 5 giorni | M8 | 1.25 | 150 | 41 | 7 | 24 | 8308027 | |
44.76 € | Disponibile | 5 giorni | M10 | 1.5 | 150 | 48 | 8.5 | 29 | 8308034 | |
44.76 € | 5 giorni | M10 | 1.25 | 150 | 48 | 8.5 | 29 | 8308038 | ||
57.08 € | Disponibile | 5 giorni | M12 | 1.75 | 150 | 48 | 10.5 | 30 | 8308045 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Accuracy | 1b |
Number of Grooves | 3 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.