Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HL-HT-1B-1.5-NO10-24UNC |
HL-HT-1B-5-M2.5X0.45 |
HL-HT-1B-5-NO8-32UNC |
HL-HT-1B-5-NO10-32UNF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No10UN | 24 | 1.5P | 62 | 6 | 24 | 9838 | |
20.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M2.5 | 0.45 | 5P | 46 | 4 | 18 | 9697 | |
12.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No8UN | 32 | 5P | 60 | 5.5 | 22 | 9829 | |
11.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No10UN | 32 | 5P | 62 | 6 | 24 | 9841 |
Loading...
Tool Material Type | Acciaio rapido | Work material | Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio manuale |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Accuracy | 1b | Number of Grooves | 3 | Protrusion | Available |
Configura
Stock
Proprietà di base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali