Punta guida TIN-NC-LDS

Punta guida TIN-NC-LDS
  • Sconto volumi elevati
TiN coating enables higher speed and longer service life compared to NC-LDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-NC-LDS-3X60
TIN-NC-LDS-3X90
TIN-NC-LDS-3X120
TIN-NC-LDS-4X60
TIN-NC-LDS-4X90
TIN-NC-LDS-4X120
TIN-NC-LDS-6X90
TIN-NC-LDS-6X120
TIN-NC-LDS-8X60
TIN-NC-LDS-8X90
TIN-NC-LDS-8X120
TIN-NC-LDS-10X60
TIN-NC-LDS-10X90
TIN-NC-LDS-10X120
TIN-NC-LDS-12X60
TIN-NC-LDS-12X90
TIN-NC-LDS-12X120
TIN-NC-LDS-16X90
TIN-NC-LDS-20X90
TIN-NC-LDS-25X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

21.10 €

1 Disponibile 15 giorni 60363703348111.5

21.10 €

1 Disponibile 6 giorni 90363603348111.1

21.10 €

1 Disponibile 6 giorni 12036365334811-

22.60 €

1 Disponibile 6 giorni 60463704454151.7

22.60 €

1 Disponibile 6 giorni 90463604454151.3

22.60 €

1 Disponibile 6 giorni 12046365445415-

28.40 €

1 Disponibile 10 giorni 90663606672201.5

28.40 €

1 Disponibile 15 giorni 12066365667220-

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 60863708881261.9

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 90863608881261.6

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 12086365888126-

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 6010637101093302.1

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 9010636101093302.1

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1201063660109330-

75.30 €

1 Disponibile 15 giorni 60126371212108362.1

75.30 €

1 Disponibile 6 giorni 90126361212108362.1

75.30 €

1 Disponibile 15 giorni 12012636621210836-

106.30 €

1 Disponibile 15 giorni 90166361616118413

148.60 €

1 Disponibile 15 giorni 90206361820132533

213.00 €

1 6 giorni 90256362025151603

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN

Supporto tecnico