Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VP-LDS-3X90 |
VP-LDS-4X90 |
VP-LDS-6X90 |
VP-LDS-8X90 |
VP-LDS-10X90 |
VP-LDS-12X90 |
VP-LDS-16X90 |
VP-LDS-20X90 |
VP-LDS-25X90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (mm) | Groove Length (mm) | Minimum Pilot Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | 6 giorni | 3 | 63803 | 3 | 48 | 11 | 1.1 | ||
17.69 € | 1 | 6 giorni | 4 | 63804 | 4 | 54 | 15 | 1.3 | ||
20.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 63806 | 6 | 72 | 20 | 1.5 | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | 8 | 63808 | 8 | 81 | 26 | 1.6 | ||
34.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63810 | 10 | 93 | 30 | 2.1 | ||
47.59 € | 1 | 6 giorni | 12 | 63812 | 12 | 108 | 36 | 2.1 | ||
63.90 € | 1 | 6 giorni | 16 | 63816 | 16 | 118 | 41 | 3 | ||
91.81 € | 1 | 6 giorni | 20 | 63818 | 20 | 132 | 53 | 3 | ||
119.17 € | 1 | 6 giorni | 25 | 63820 | 25 | 151 | 60 | 3 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiCN |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Tool No.
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali