Punta guida standard NC-LDS

Punta guida standard NC-LDS
  • Sconto volumi elevati

Tip angles are available in 90° (45° chamfer), 120° and 130° (EX-Gold drill centering for inclined/curved surfaces).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NC-LDS-1X90
NC-LDS-1X120
NC-LDS-1.5X90
NC-LDS-1.5X120
NC-LDS-2X90
NC-LDS-2X120
NC-LDS-3X90
NC-LDS-3X120
NC-LDS-3X130
NC-LDS-4X90
NC-LDS-4X120
NC-LDS-4X130
NC-LDS-6X90
NC-LDS-6X120
NC-LDS-6X130
NC-LDS-8X90
NC-LDS-8X120
NC-LDS-8X130
NC-LDS-10X90
NC-LDS-10X120
NC-LDS-10X130
NC-LDS-12X90
NC-LDS-12X120
NC-LDS-12X130
NC-LDS-16X90
NC-LDS-16X120
NC-LDS-16X130
NC-LDS-20X90
NC-LDS-20X120
NC-LDS-20X130
NC-LDS-25X90
NC-LDS-25X120
NC-LDS-25X130
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

17.51 €

Disponibile 4 giorni 901-33860.4

17.51 €

Disponibile 4 giorni 1201-3386-

16.35 €

Disponibile 4 giorni 901.5-34160.5

16.35 €

Disponibile 4 giorni 1201.5-3416-

15.19 €

Disponibile 4 giorni 902-34480.7

15.19 €

Disponibile 4 giorni 1202-3448-

10.90 €

4 giorni 90362903348111.1

10.90 €

Disponibile 4 giorni 12036292334811-

10.90 €

Disponibile 4 giorni 13036294334811-

12.50 €

Disponibile 4 giorni 90462904454151.3

12.50 €

Disponibile 4 giorni 12046292445415-

12.50 €

Disponibile 4 giorni 13046294445415-

15.10 €

4 giorni 90662906672201.5

15.10 €

Disponibile 4 giorni 12066292667220-

15.10 €

Disponibile 4 giorni 13066294667220-

18.30 €

4 giorni 90862908881261.6

18.30 €

Disponibile 4 giorni 12086292888126-

18.30 €

Disponibile 4 giorni 13086294888126-

28.00 €

Disponibile 4 giorni 9010629101093302.1

28.00 €

Disponibile 4 giorni 1201062930109330-

28.00 €

Disponibile 4 giorni 1301062950109330-

40.30 €

Disponibile 4 giorni 90126291212108362.1

40.30 €

Disponibile 4 giorni 12012629321210836-

40.30 €

Disponibile 4 giorni 13012629521210836-

51.90 €

4 giorni 90166291616118413

51.90 €

Disponibile 4 giorni 12016629361611841-

51.90 €

Disponibile 4 giorni 13016629561611841-

74.10 €

Disponibile 4 giorni 90206291820132533

74.10 €

Disponibile 4 giorni 12020629382013253-

74.10 €

Disponibile 4 giorni 13020629582013253-

108.80 €

Disponibile 4 giorni 90256292025151603

108.80 €

Disponibile 4 giorni 12025629402515160-

108.80 €

Disponibile 4 giorni 13025629602515160-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer work material General steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico