Punta guida, carburo con rivestimento FX, gambo lungo FX-LS-LDS

Punta guida, carburo con rivestimento FX, gambo lungo FX-LS-LDS
Angolo di punta di 90° con rivestimento FX, punta in metallo duro con gambo lungo. Ideale per la smussatura di parti profonde.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-LS-LDS-16X90
FX-LS-LDS-20X90
FX-LS-LDS-25X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)

295.75 €

1 6 giorni 1685616161641

479.38 €

1 6 giorni 2085616202046

698.75 €

1 6 giorni 2585616252553

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN Overall Length(mm) 250
Minimum Pilot Hole Diameter(mm) 5

Supporto tecnico