Punta guida, carburo rivestimento FX FX-LDS

Punta guida, carburo rivestimento FX FX-LDS
  • Sconto volumi elevati

It can be used not only for chamfering, but also centering with high speed and long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-LDS-0.5X60
FX-LDS-0.5X90
FX-LDS-0.5X130
FX-LDS-1X60
FX-LDS-1X90
FX-LDS-1X130
FX-LDS-2X60
FX-LDS-2X90
FX-LDS-2X130
FX-LDS-3X60
FX-LDS-3X90
FX-LDS-3X130
FX-LDS-4X60
FX-LDS-4X90
FX-LDS-4X130
FX-LDS-6X60
FX-LDS-6X90
FX-LDS-6X130
FX-LDS-8X60
FX-LDS-8X90
FX-LDS-8X130
FX-LDS-10X60
FX-LDS-10X90
FX-LDS-10X130
FX-LDS-12X60
FX-LDS-12X90
FX-LDS-12X130
FX-LDS-16X90
FX-LDS-20X90
FX-LDS-25X90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

75.19 €

Disponibile 4 giorni 600.5-33810.25

53.01 €

4 giorni 900.5856150033810.25

75.19 €

Disponibile 4 giorni 1300.5-3381-

75.19 €

Disponibile 4 giorni 601-33820.4

53.01 €

4 giorni 90185615013381.80.4

75.19 €

Disponibile 4 giorni 1301-3381.8-

75.19 €

Disponibile 4 giorni 602-33841

53.01 €

4 giorni 90285615023382.51

75.19 €

Disponibile 4 giorni 1302-3382.5-

87.03 €

Disponibile 4 giorni 603-34891.2

83.60 €

4 giorni 903856150334891.2

87.03 €

Disponibile 4 giorni 1303-3489-

98.62 €

Disponibile 4 giorni 604-454121.5

94.90 €

Disponibile 4 giorni 9048561504454121.5

98.62 €

Disponibile 4 giorni 1304-45412-

99.33 €

4 giorni 606-672151.9

119.50 €

Disponibile 4 giorni 9068561506672151.9

99.33 €

4 giorni 1306-67215-

119.08 €

4 giorni 608-881202.1

143.10 €

Disponibile 4 giorni 9088561508881202.1

119.08 €

4 giorni 1308-88120-

144.50 €

Preventivo 6010-1093242.5

173.50 €

4 giorni 901085615101093242.5

144.50 €

4 giorni 13010-109324-

165.50 €

4 giorni 6012-12108282.5

198.60 €

4 giorni 9012856151212108282.5

165.50 €

4 giorni 13012-1210828-

347.40 €

5 giorni 9016856151616118415

609.50 €

4 giorni 9020856152020132465

909.10 €

4 giorni 9025856152525151535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type TiAlN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico