Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Fresa per smussatura a spirale a 2 tagli FX-SCC

Fresa per smussatura a spirale a 2 tagli FX-SCC
  • Sconto volumi elevati

Adopts a sharp, torsion blade to achieve a clean machined surface free of burrs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-SCC-0.8X45X3
FX-SCC-0.8X45X4
FX-SCC-1X45X6
FX-SCC-1X45X8
FX-SCC-1X45X10
FX-SCC-1X45X12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Half Angle of Taper
(Degree)

88.35 €

Disponibile 5 giorni 0.81.13850148330.85045

95.84 €

Disponibile 4 giorni 0.81.64850148440.85045

101.94 €

Disponibile 4 giorni 12.568501506616045

88.29 €

4 giorni 13.588501508817045

124.04 €

4 giorni 14.51085015101018045

145.17 €

5 giorni 15.51285015121219045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Tip angle (θ) 90 work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Ghisa / Alluminio / Rame / Grafite / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico