Fresa per smussatura a spirale a 2 tagli (per leghe di alluminio e rame) CA-SCC

Fresa per smussatura a spirale a 2 tagli (per leghe di alluminio e rame) CA-SCC
  • Sconto volumi elevati
Adopts a sharp, torsion blade to achieve a clean machined surface free of burrs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-SCC-0.8X45X3
CA-SCC-0.8X45X4
CA-SCC-1X45X6
CA-SCC-1X45X8
CA-SCC-1X45X10
CA-SCC-1X45X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

81.19 €

1 6 giorni 0.81.13850128330.850

87.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.64850128440.850

93.69 €

1 6 giorni 12.5685013066160

108.38 €

1 Disponibile 6 giorni 13.5885013088170

115.92 €

1 6 giorni 14.510850131010180

135.96 €

1 6 giorni 15.512850131212190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Tip angle (θ) 90 work material Alluminio / Rame / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Half Angle of Taper(Degree) 45

Supporto tecnico