Fresa per smussatura a spirale a 2 tagli, gambo lungo FX-LS-SCC

Fresa per smussatura a spirale a 2 tagli, gambo lungo FX-LS-SCC
Long shank type to support machining deep parts. The use of helical teeth means that there is no chattering even with large protrusion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-LS-SCC-0.8X45X3
FX-LS-SCC-0.8X45X4
FX-LS-SCC-1X45X6
FX-LS-SCC-1X45X8
FX-LS-SCC-1X45X10
FX-LS-SCC-1X45X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

94.79 €

1 6 giorni 0.81.13850168330.880

107.66 €

1 6 giorni 0.81.64850168440.8100

84.50 €

1 6 giorni 12.56850170661100

105.62 €

1 6 giorni 13.58850170881130

147.33 €

1 6 giorni 14.5108501710101150

175.50 €

1 6 giorni 15.5128501712121160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Tip angle (θ) 90 work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Ghisa / Alluminio / Rame / Grafite / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN Half Angle of Taper(Degree) 45

Supporto tecnico