• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa per smussatura a spirale a 2 tagli, gambo lungo (per leghe di alluminio e rame) CA-LS-SCC

Fresa per smussatura a spirale a 2 tagli, gambo lungo (per leghe di alluminio e rame) CA-LS-SCC
  • Sconto volumi elevati
Long shank type to support machining deep parts. The use of helical teeth means that there is no chattering even with large protrusion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-LS-SCC-0.8X45X3
CA-LS-SCC-0.8X45X4
CA-LS-SCC-1X45X6
CA-LS-SCC-1X45X8
CA-LS-SCC-1X45X10
CA-LS-SCC-1X45X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

87.63 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.13850188330.880

99.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.64850188440.8100

104.80 €

1 Disponibile 6 giorni 12.56850190661100

98.04 €

1 6 giorni 13.58850190881130

140.29 €

1 6 giorni 14.5108501910101150

165.21 €

1 6 giorni 15.5128501912121160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Tip angle (θ) 90 work material Alluminio / Rame / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Half Angle of Taper(Degree) 45

Supporto tecnico