Fresa per smussatura a 3 tagli (tipo positivo) HSCT-P (Codici componente)

Fresa per smussatura a 3 tagli (tipo positivo) HSCT-P
  • Sconto volumi elevati
Fresa per smussatura positiva. Sopprime le vibrazioni durante la lavorazione e ha una buona evacuazione dei trucioli per una bella superficie finita.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSCT-P-1X45X6
HSCT-P-1X45X8
HSCT-P-2X45X10
HSCT-P-2X45X12
HSCT-P-2X45X16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

73.51 €

1 Disponibile 6 giorni 12.5692000066150

89.47 €

1 6 giorni 13.5892000088160

115.89 €

1 Disponibile 6 giorni 2410920001010270

105.13 €

1 Disponibile 6 giorni 2512920001212275

167.33 €

1 Disponibile 6 giorni 27169200016162100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acciaio inox / Alluminio / Titanio
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Half Angle of Taper(Degree) 45

Supporto tecnico