• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa per smussatura a 3 tagli, gambo lungo (tipo positivo) LS-HSCT-P

Fresa per smussatura a 3 tagli, gambo lungo (tipo positivo) LS-HSCT-P
  • Sconto volumi elevati
Fresa a smusso positivo con gambo lungo. Sopprime le vibrazioni durante la lavorazione e ha una buona evacuazione dei trucioli per una bella superficie finita.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-HSCT-P-1X45X6
LS-HSCT-P-1X45X8
LS-HSCT-P-2X45X10
LS-HSCT-P-2X45X12
LS-HSCT-P-2X45X16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

78.36 €

1 Disponibile 6 giorni 12.56920002661100

100.15 €

1 Disponibile 6 giorni 13.58920002881100

90.13 €

1 Disponibile 6 giorni 24109200030102100

115.68 €

1 Disponibile 6 giorni 25129200032122105

202.88 €

1 Disponibile 6 giorni 27169200036162140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acciaio inox / Alluminio / Titanio
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Half Angle of Taper(Degree) 45

Supporto tecnico