Tipo 3D, a 2 taglienti WXL-3D-DE

Tipo 3D, a 2 taglienti WXL-3D-DE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
2-flute end mill with hard lubricant film WXL coating applied. It is effective for cutting copper alloys as well as steel. Recommended for both wet and dry work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WXL-3D-DE-0.1
WXL-3D-DE-0.2
WXL-3D-DE-0.3
WXL-3D-DE-0.4
WXL-3D-DE-0.5
WXL-3D-DE-0.6
WXL-3D-DE-0.7
WXL-3D-DE-0.8
WXL-3D-DE-0.9
WXL-3D-DE-1.1
WXL-3D-DE-1.2
WXL-3D-DE-1.3
WXL-3D-DE-1.4
WXL-3D-DE-1.6
WXL-3D-DE-1.7
WXL-3D-DE-1.8
WXL-3D-DE-1.9
WXL-3D-DE-2
WXL-3D-DE-2.1
WXL-3D-DE-2.2
WXL-3D-DE-2.3
WXL-3D-DE-2.4
WXL-3D-DE-2.5
WXL-3D-DE-2.6
WXL-3D-DE-2.7
WXL-3D-DE-2.8
WXL-3D-DE-2.9
WXL-3D-DE-3
WXL-3D-DE-3.1
WXL-3D-DE-3.2
WXL-3D-DE-3.3
WXL-3D-DE-3.4
WXL-3D-DE-3.5
WXL-3D-DE-3.6
WXL-3D-DE-3.7
WXL-3D-DE-3.8
WXL-3D-DE-3.9
WXL-3D-DE-4
WXL-3D-DE-4.1
WXL-3D-DE-4.2
WXL-3D-DE-4.3
WXL-3D-DE-4.4
WXL-3D-DE-4.5
WXL-3D-DE-4.6
WXL-3D-DE-4.7
WXL-3D-DE-4.8
WXL-3D-DE-4.9
WXL-3D-DE-5
WXL-3D-DE-5.1
WXL-3D-DE-5.2
WXL-3D-DE-5.3
WXL-3D-DE-5.4
WXL-3D-DE-5.5
WXL-3D-DE-5.6
WXL-3D-DE-5.7
WXL-3D-DE-5.8
WXL-3D-DE-5.9
WXL-3D-DE-6
WXL-3D-DE-6.5
WXL-3D-DE-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

90.30 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.3445Bordo tagliente31824010~-0.02

59.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.6445Bordo tagliente31824020~-0.02

51.90 €

1 Disponibile 15 giorni 0.30.9445Bordo tagliente31824030~-0.02

57.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.41.2445Bordo tagliente31824040~-0.02

29.60 €

1 6 giorni 0.51.5445Bordo tagliente31824050~-0.02

45.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.61.8445Bordo tagliente31824060~-0.02

49.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.72.1445Bordo tagliente31824070~-0.02

29.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.82.4445Bordo tagliente31824080~-0.02

48.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.92.7445Bordo tagliente31824090~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.13.3445Bordo tagliente31824110~-0.02

29.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.23.6445Bordo tagliente31824120~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.33.9445Bordo tagliente31824130~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.44.2445Bordo tagliente31824140~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.64.8445Bordo tagliente31824160~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.75.1445Bordo tagliente31824170~-0.02

29.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.85.4445Bordo tagliente31824180~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1.95.7445Bordo tagliente31824190~-0.02

25.40 €

1 Disponibile 6 giorni 26445Bordo tagliente31824200~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 2.16.3445Bordo tagliente31824210~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 2.26.6445Bordo tagliente31824220~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 2.36.9445Bordo tagliente31824230~-0.02

53.70 €

1 Disponibile 6 giorni 2.47.2445Bordo tagliente31824240~-0.02

25.40 €

1 Disponibile 6 giorni 2.57.5445Bordo tagliente31824250~-0.02

68.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2.67.8445Bordo tagliente31824260~-0.02

68.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2.78.1445Bordo tagliente31824270~-0.02

68.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2.88.4445Bordo tagliente31824280~-0.02

68.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2.98.7445Bordo tagliente31824290~-0.02

33.50 €

1 Disponibile 6 giorni 39645Bordo tagliente31824300~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.19.3645Bordo tagliente31824310~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.29.6645Bordo tagliente31824320~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.39.9645Bordo tagliente31824330~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.410.2645Bordo tagliente31824340~-0.02

59.70 €

1 Disponibile 6 giorni 3.510.5645Bordo tagliente31824350~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.610.8645Bordo tagliente31824360~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.711.1645Bordo tagliente31824370~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.811.4645Bordo tagliente31824380~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.911.7645Bordo tagliente31824390~-0.02

37.30 €

1 Disponibile 10 giorni 412650Bordo tagliente31824400~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 4.112.3650Bordo tagliente31824410~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 4.212.6650Bordo tagliente31824420~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 4.312.9650Bordo tagliente31824430~-0.02

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 4.413.2650Bordo tagliente31824440~-0.02

69.10 €

1 Disponibile 6 giorni 4.513.5650Bordo tagliente31824450~-0.02

78.00 €

1 Disponibile 6 giorni 4.613.8655Bordo tagliente31824460~-0.02

78.00 €

1 Disponibile 6 giorni 4.714.1655Bordo tagliente31824470~-0.02

78.00 €

1 Disponibile 6 giorni 4.814.4655Bordo tagliente31824480~-0.02

78.00 €

1 Disponibile 6 giorni 4.914.7655Bordo tagliente31824490~-0.02

39.70 €

1 Disponibile 15 giorni 515655Bordo tagliente31824500~-0.02

78.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.115.3655Bordo tagliente31824510~-0.02

78.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.215.6655Bordo tagliente31824520~-0.02

78.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.315.9655Bordo tagliente31824530~-0.02

78.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.416.2655Bordo tagliente31824540~-0.02

69.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.516.5660Bordo tagliente31824550~-0.02

80.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.616.8660Bordo tagliente31824560~-0.02

80.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.717.1660Bordo tagliente31824570~-0.02

80.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.817.4660Bordo tagliente31824580~-0.02

80.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.917.7660Bordo tagliente31824590~-0.02

45.84 €

13.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

618660Bordo tagliente31824600~-0.02

100.60 €

1 Disponibile 6 giorni 6.519.5865Bordo tagliente31824650~-0.02

94.30 €

1 Disponibile 15 giorni 721865Bordo tagliente31824700~-0.02

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico