Tipo extra-lungo, a 2 taglienti MG-EXDL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-EXDL-3
MG-EXDL-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

63.81 €

1 6 giorni 320608539306

88.35 €

1 6 giorni 540808539310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati
Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico