Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DLC-EDS-0.5 |
DLC-EDS-0.6 |
DLC-EDS-0.8 |
DLC-EDS-1 |
DLC-EDS-1.2 |
DLC-EDS-1.4 |
DLC-EDS-1.5 |
DLC-EDS-1.6 |
DLC-EDS-1.8 |
DLC-EDS-2 |
DLC-EDS-2.5 |
DLC-EDS-3 |
DLC-EDS-4 |
DLC-EDS-5 |
DLC-EDS-6 |
DLC-EDS-7 |
DLC-EDS-8 |
DLC-EDS-9 |
DLC-EDS-10 |
DLC-EDS-11 |
DLC-EDS-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.52 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1 | 4 | 40 | 8528005 | ||
60.52 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 1.2 | 4 | 40 | 8528006 | ||
60.52 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 1.6 | 4 | 40 | 8528008 | ||
47.49 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 40 | 8528010 | ||
60.52 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 2.4 | 4 | 40 | 8528012 | ||
60.52 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.8 | 4 | 40 | 8528014 | ||
47.15 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 8528015 | ||
60.52 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 3.2 | 4 | 40 | 8528016 | ||
60.52 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 3.6 | 4 | 40 | 8528018 | ||
46.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 40 | 8528020 | |
46.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 8528025 | |
46.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 4 | 40 | 8528030 | |
54.23 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 45 | 8528038 | ||
58.38 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 6 | 50 | 8528040 | ||
60.52 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 6 | 50 | 8528042 | ||
71.75 € | 1 | 6 giorni | 7 | 14 | 8 | 60 | 8528044 | ||
78.33 € | 1 | 6 giorni | 8 | 16 | 8 | 60 | 8528046 | ||
99.08 € | 1 | 6 giorni | 9 | 18 | 10 | 70 | 8528048 | ||
96.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 10 | 70 | 8528050 | ||
94.79 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 75 | 8528051 | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | 8528052 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali