Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MG-EDS-1 |
MG-EDS-1.1 |
MG-EDS-1.5 |
MG-EDS-1.7 |
MG-EDS-1.8 |
MG-EDS-1.9 |
MG-EDS-1.20 |
MG-EDS-1.30 |
MG-EDS-1.40 |
MG-EDS-1.60 |
MG-EDS-2 |
MG-EDS-2.1 |
MG-EDS-2.2 |
MG-EDS-2.3 |
MG-EDS-2.4 |
MG-EDS-2.5 |
MG-EDS-2.6 |
MG-EDS-2.7 |
MG-EDS-2.8 |
MG-EDS-2.9 |
MG-EDS-3 |
MG-EDS-3.1 |
MG-EDS-3.2 |
MG-EDS-3.3 |
MG-EDS-3.4 |
MG-EDS-3.5 |
MG-EDS-3.6 |
MG-EDS-3.7 |
MG-EDS-3.8 |
MG-EDS-3.9 |
MG-EDS-4 |
MG-EDS-4.1 |
MG-EDS-4.2 |
MG-EDS-4.3 |
MG-EDS-4.4 |
MG-EDS-4.5 |
MG-EDS-4.6 |
MG-EDS-4.7 |
MG-EDS-4.8 |
MG-EDS-4.9 |
MG-EDS-5 |
MG-EDS-5.1 |
MG-EDS-5.2 |
MG-EDS-5.3 |
MG-EDS-5.4 |
MG-EDS-5.5 |
MG-EDS-5.6 |
MG-EDS-5.7 |
MG-EDS-5.8 |
MG-EDS-5.9 |
MG-EDS-6 |
MG-EDS-6.1 |
MG-EDS-6.2 |
MG-EDS-6.3 |
MG-EDS-6.4 |
MG-EDS-6.5 |
MG-EDS-6.6 |
MG-EDS-6.7 |
MG-EDS-6.8 |
MG-EDS-6.9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.95 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 40 | Con puntale | 84002 | ||
40.08 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 2.5 | 4 | 40 | Con puntale | 89711 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 40 | Con puntale | 84003 | ||
40.08 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 5 | 4 | 40 | Con puntale | 89716 | ||
40.08 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 5 | 4 | 40 | Con puntale | 89717 | ||
40.08 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 5 | 4 | 40 | Con puntale | 89718 | ||
40.08 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 4 | 4 | 40 | Con puntale | 89712 | ||
40.08 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 4 | 4 | 40 | Con puntale | 89713 | ||
40.08 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 4 | 4 | 40 | Con puntale | 89714 | ||
40.08 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 5 | 4 | 40 | Con puntale | 89715 | ||
35.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 84004 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 6 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 89719 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 6 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 89720 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 6 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 89721 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 8 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 89722 | |
35.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 84005 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 8 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 89723 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 8 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 89724 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 8 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 89725 | |
44.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 8 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 89726 | |
44.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 84006 | |
46.39 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 10 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89727 | ||
46.39 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 10 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89728 | ||
46.39 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 10 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89729 | ||
46.39 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 10 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89730 | ||
46.39 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 84007 | ||
46.39 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 10 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89731 | ||
46.39 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 10 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89732 | ||
46.39 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89733 | ||
46.39 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89734 | ||
46.39 € | 1 | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 84008 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89735 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89736 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89737 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89738 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 84009 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89739 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 89740 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89741 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89742 | ||
50.87 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84010 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89743 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89744 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89745 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89746 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84011 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89747 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89748 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89749 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 89750 | ||
52.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84012 | |
64.76 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 89751 | ||
64.76 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 89752 | ||
64.76 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 89753 | ||
64.76 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 89754 | ||
64.76 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 84013 | ||
64.76 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 89755 | ||
64.76 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 89756 | ||
64.76 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 89757 | ||
64.76 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 89758 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade tip shape
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali