Tipo corto, a 2 taglienti WX-EDS (Codici componente)

Tipo corto, a 2 taglienti WX-EDS
  • Sconto volumi elevati
A general-purpose 2-flute end mill which uses a high-toughness carbide alloy as its base material for excellent stability. Can be used for a wide range of work materials and enables highly reliable processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WX-EDS-9
WX-EDS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

64.60 €

1 6 giorni 91910703010590

61.55 €

1 Disponibile 6 giorni 122612753010620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico