• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo trocoidale a 2 taglienti FX-MG-EDSS

Tipo trocoidale a 2 taglienti FX-MG-EDSS
Blade length is 1.5 times the blade diameter, an ultra-short blade that is ideal for high speed machining with high speed machining centers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-MG-EDSS-3
FX-MG-EDSS-3.5
FX-MG-EDSS-4
FX-MG-EDSS-4.5
FX-MG-EDSS-5
FX-MG-EDSS-5.5
FX-MG-EDSS-6
FX-MG-EDSS-8
FX-MG-EDSS-10
FX-MG-EDSS-12
FX-MG-EDSS-14
FX-MG-EDSS-15
FX-MG-EDSS-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

61.38 €

1 6 giorni 34.565084076300~-0.02

63.94 €

1 6 giorni 3.55.265084076350~-0.02

63.94 €

1 6 giorni 4665084076400~-0.02

75.73 €

1 6 giorni 4.56.865084076450~-0.02

69.05 €

1 6 giorni 57.565084076500~-0.02

81.57 €

1 6 giorni 5.58.265084076550~-0.02

71.48 €

1 6 giorni 6965084076600~-0.02

93.48 €

1 6 giorni 81286084076800~-0.02

114.77 €

1 6 giorni 1015107084077000~-0.02

107.71 €

1 6 giorni 1218127584077200~-0.02

188.39 €

1 6 giorni 1421128584077400~-0.03

206.41 €

1 6 giorni 1523169084077500~-0.03

209.85 €

1 6 giorni 16241610084077600~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico