• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo medio, a 2 taglienti MG-EDN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-EDN-3
MG-EDN-3.5
MG-EDN-4
MG-EDN-4.5
MG-EDN-5
MG-EDN-5.5
MG-EDN-6
MG-EDN-6.5
MG-EDN-7
MG-EDN-7.5
MG-EDN-8
MG-EDN-8.5
MG-EDN-9
MG-EDN-9.5
MG-EDN-10
MG-EDN-10.5
MG-EDN-11
MG-EDN-11.5
MG-EDN-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

50.87 €

1 6 giorni 3106508510030

53.61 €

1 6 giorni 3.5126508510035

53.61 €

1 6 giorni 4146508510040

62.37 €

1 6 giorni 4.5146508510045

62.37 €

1 6 giorni 5176608510050

67.83 €

1 6 giorni 5.5176608510055

67.83 €

1 6 giorni 6176608510060

81.01 €

1 6 giorni 6.5208708510065

81.01 €

1 6 giorni 7208708510070

89.42 €

1 6 giorni 7.5208708510075

89.42 €

1 6 giorni 8248708510080

83.96 €

1 6 giorni 8.52410808510085

83.96 €

1 6 giorni 92410808510090

92.08 €

1 6 giorni 9.52410808510095

92.08 €

1 6 giorni 102810808510100

107.25 €

1 6 giorni 10.52812908510105

107.25 €

1 6 giorni 112812908510110

115.92 €

1 6 giorni 11.52812908510115

115.92 €

1 6 giorni 123412908510120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico