Tipo corto, a 2 taglienti in miniatura MG-EDS-3

Tipo corto, a 2 taglienti in miniatura MG-EDS-3
  • Sconto volumi elevati
Uses high toughness carbide alloy with high Young's modulus.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-EDS-3-0.2
MG-EDS-3-0.5
MG-EDS-3-0.8
MG-EDS-3-0.35
MG-EDS-3-0.55
MG-EDS-3-1
MG-EDS-3-1.05
MG-EDS-3-1.3
MG-EDS-3-1.15
MG-EDS-3-1.25
MG-EDS-3-1.35
MG-EDS-3-1.65
MG-EDS-3-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Blade tip shape Tool No.

66.36 €

1 6 giorni 0.20.6Con puntale84602

51.51 €

1 6 giorni 0.51.5Con puntale84605

48.49 €

1 6 giorni 0.82.4Con puntale84608

59.36 €

1 6 giorni 0.351.1Con puntale84633

45.43 €

1 6 giorni 0.551.7Con puntale84635

42.31 €

1 6 giorni 13Con puntale84610

44.50 €

1 6 giorni 1.053Con puntale84640

41.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1.33.8Con puntale84613

45.36 €

1 6 giorni 1.153.4Con puntale84641

44.84 €

1 6 giorni 1.253.8Con puntale84642

42.57 €

1 6 giorni 1.354.2Con puntale84643

42.57 €

1 6 giorni 1.654.8Con puntale84646

37.76 €

1 Disponibile 6 giorni 26Bordo tagliente84620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 40
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico