Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.41 € | 1 | 6 giorni | 3 | 12 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84106 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 14 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84107 | ||
55.07 € | 1 | 6 giorni | 4 | 17 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84108 | ||
67.06 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 17 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84109 | ||
67.06 € | 1 | 6 giorni | 5 | 20 | 6 | 60 | Bordo tagliente | 84110 | ||
73.30 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 20 | 6 | 60 | Bordo tagliente | 84111 | ||
73.30 € | 1 | 6 giorni | 6 | 20 | 6 | 60 | Bordo tagliente | 84112 | ||
85.21 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 24 | 8 | 70 | Bordo tagliente | 84113 | ||
85.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 24 | 8 | 70 | Bordo tagliente | 84114 | |
94.33 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 24 | 8 | 70 | Bordo tagliente | 84115 | ||
94.33 € | 1 | 6 giorni | 8 | 28 | 8 | 70 | Bordo tagliente | 84116 | ||
92.08 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 28 | 10 | 80 | Bordo tagliente | 84117 | ||
92.08 € | 1 | 6 giorni | 9 | 28 | 10 | 80 | Bordo tagliente | 84118 | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 28 | 10 | 80 | Bordo tagliente | 84119 | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 34 | 10 | 80 | Bordo tagliente | 84120 | ||
107.25 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 34 | 12 | 90 | Bordo tagliente | 84141 | ||
115.92 € | 1 | 6 giorni | 11 | 34 | 12 | 90 | Bordo tagliente | 84121 | ||
120.25 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 34 | 12 | 90 | Bordo tagliente | 84142 | ||
122.96 € | 1 | 6 giorni | 12 | 40 | 12 | 90 | Bordo tagliente | 84122 | ||
181.52 € | 1 | 6 giorni | 13 | 40 | 12 | 100 | Con puntale | 84123 | ||
204.69 € | 1 | 6 giorni | 14 | 40 | 12 | 100 | Con puntale | 84124 | ||
251.05 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 16 | 105 | Con puntale | 84125 | ||
275.94 € | 1 | 6 giorni | 16 | 48 | 16 | 115 | Con puntale | 84126 | ||
387.52 € | 1 | 6 giorni | 17 | 48 | 16 | 115 | Con puntale | 84127 | ||
366.06 € | 1 | 6 giorni | 18 | 48 | 16 | 115 | Con puntale | 84128 | ||
421.86 € | 1 | 6 giorni | 19 | 48 | 20 | 115 | Con puntale | 84129 | ||
397.82 € | 1 | 6 giorni | 20 | 56 | 20 | 125 | Con puntale | 84130 | ||
454.47 € | 1 | 6 giorni | 21 | 56 | 20 | 125 | Con puntale | 84131 | ||
484.51 € | 1 | 6 giorni | 22 | 56 | 20 | 125 | Con puntale | 84132 | ||
536.87 € | 1 | 6 giorni | 23 | 67 | 25 | 140 | Con puntale | 84133 | ||
570.34 € | 1 | 6 giorni | 24 | 67 | 25 | 140 | Con puntale | 84134 | ||
554.04 € | 1 | 6 giorni | 25 | 67 | 25 | 140 | Con puntale | 84135 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade tip shape
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali