Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.73 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 8531005 | ||
62.73 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 1.7 | 8531006 | ||
59.19 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 2.2 | 8531007 | ||
59.19 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 2.4 | 8531008 | ||
59.19 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 2.6 | 8531009 | ||
51.90 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 3.4 | 8531011 | ||
51.90 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 3.8 | 8531012 | ||
51.90 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 3.8 | 8531013 | ||
49.22 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 4.2 | 8531014 | ||
49.22 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4.2 | 8531015 | ||
49.22 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 4.8 | 8531016 | ||
49.22 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 4.8 | 8531017 | ||
49.22 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 5.3 | 8531018 | ||
49.22 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 5.3 | 8531019 | ||
46.68 € | 1 | 10 giorni | 2 | 6 | 8531020 | ||
46.68 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 6 | 8531021 | ||
46.68 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 6.7 | 8531022 | ||
46.68 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 6.7 | 8531023 | ||
46.68 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 8 | 8531024 | ||
46.68 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 8 | 8531025 | ||
46.68 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 8 | 8531026 | ||
46.68 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 8 | 8531027 | ||
46.68 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 8 | 8531028 | ||
46.68 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 8 | 8531029 | ||
47.01 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 8531030 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Overall Length (L)(mm) | 40 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.015 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali