Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4 | 45 | 8539910 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 1 | 5 | 45 | 8539960 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 4.4 | 45 | 8539911 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 5.5 | 45 | 8539961 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 4.8 | 45 | 8539912 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 5.2 | 45 | 8539913 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 6.5 | 45 | 8539963 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 5.6 | 45 | 8539914 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 7 | 45 | 8539964 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 6 | 45 | 8539915 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 7.5 | 45 | 8539965 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 6.4 | 45 | 8539916 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 8 | 45 | 8539966 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 6.8 | 45 | 8539917 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 8.5 | 45 | 8539967 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 7.2 | 45 | 8539918 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 9 | 45 | 8539968 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 7.6 | 45 | 8539919 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 9.5 | 45 | 8539969 | ||
60.65 € | 1 | 6 giorni | 2 | 8 | 45 | 8539920 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | 45 | 8539970 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 8.4 | 45 | 8539921 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 10.5 | 45 | 8539971 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 8.8 | 45 | 8539922 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 11 | 45 | 8539972 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 9.2 | 45 | 8539923 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 11.5 | 45 | 8539973 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 9.6 | 45 | 8539924 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 12 | 45 | 8539974 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 10 | 50 | 8539925 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 12.5 | 50 | 8539975 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 10.4 | 50 | 8539926 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 13 | 50 | 8539976 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 10.8 | 50 | 8539927 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 13.5 | 50 | 8539977 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 11.2 | 50 | 8539928 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 14 | 50 | 8539978 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 11.6 | 50 | 8539929 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 14.5 | 50 | 8539979 | ||
63.70 € | 1 | 6 giorni | 3 | 12 | 50 | 8539930 | ||
66.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 15 | 50 | 8539980 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati |
Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali