Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CA-RG-EDS-1 |
CA-RG-EDS-1.5 |
CA-RG-EDS-2 |
CA-RG-EDS-2.5 |
CA-RG-EDS-3 |
CA-RG-EDS-3.5 |
CA-RG-EDS-4 |
CA-RG-EDS-4.5 |
CA-RG-EDS-5 |
CA-RG-EDS-5.5 |
CA-RG-EDS-6 |
CA-RG-EDS-6.5 |
CA-RG-EDS-7 |
CA-RG-EDS-7.5 |
CA-RG-EDS-8 |
CA-RG-EDS-8.5 |
CA-RG-EDS-9 |
CA-RG-EDS-9.5 |
CA-RG-EDS-10 |
CA-RG-EDS-10.5 |
CA-RG-EDS-11 |
CA-RG-EDS-11.5 |
CA-RG-EDS-12 |
CA-RG-EDS-13 |
CA-RG-EDS-14 |
CA-RG-EDS-15 |
CA-RG-EDS-16 |
CA-RG-EDS-17 |
CA-RG-EDS-18 |
CA-RG-EDS-19 |
CA-RG-EDS-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 8502010 | |
59.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 8502015 | |
52.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | 8502020 | |
52.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 8502025 | |
63.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | 8502030 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 45 | 8502035 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | 8502040 | |
81.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 45 | 8502045 | |
73.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 8502050 | |
87.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 8502055 | |
76.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | 8502060 | |
103.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 16 | 8 | 60 | 8502065 | |
87.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 16 | 8 | 60 | 8502070 | |
108.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 16 | 8 | 60 | 8502075 | |
97.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | 8502080 | |
134.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8502085 | |
134.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 19 | 10 | 70 | 8502090 | |
150.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 8502095 | |
123.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | 8502100 | |
182.90 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 22 | 12 | 75 | 8502105 | ||
156.10 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 75 | 8502110 | ||
188.50 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 22 | 12 | 75 | 8502115 | ||
161.80 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | 8502120 | ||
223.00 € | 1 | 6 giorni | 13 | 26 | 12 | 85 | 8502130 | ||
291.70 € | 1 | 6 giorni | 14 | 26 | 12 | 85 | 8502140 | ||
322.10 € | 1 | 6 giorni | 15 | 26 | 16 | 90 | 8502150 | ||
318.60 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 100 | 8502160 | ||
477.00 € | 1 | 6 giorni | 17 | 32 | 16 | 100 | 8502170 | ||
511.60 € | 1 | 6 giorni | 18 | 32 | 16 | 100 | 8502180 | ||
557.10 € | 1 | 6 giorni | 19 | 32 | 20 | 100 | 8502190 | ||
551.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 105 | 8502200 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali