Tipo trocoidale, a 3 taglienti, per scanalatura WX-SHTSS

Tipo trocoidale, a 3 taglienti, per scanalatura WX-SHTSS
  • Sconto volumi elevati
End mill that enables continuous grooving after plunging without preprocessing. Number of tools in the magazine can be reduced.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WX-SHTSS-3
WX-SHTSS-3.5
WX-SHTSS-4
WX-SHTSS-4.5
WX-SHTSS-5
WX-SHTSS-5.5
WX-SHTSS-6
WX-SHTSS-6.5
WX-SHTSS-7
WX-SHTSS-7.5
WX-SHTSS-8
WX-SHTSS-8.5
WX-SHTSS-9
WX-SHTSS-9.5
WX-SHTSS-10
WX-SHTSS-11
WX-SHTSS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

49.08 €

1 6 giorni 34.56503017030

50.94 €

1 Disponibile 6 giorni 3.55.36503017035

50.94 €

1 6 giorni 466503017040

54.59 €

1 6 giorni 4.56.86503017045

54.59 €

1 Disponibile 6 giorni 57.56503017050

56.45 €

1 Disponibile 6 giorni 5.58.36503017055

56.45 €

1 6 giorni 696503017060

65.89 €

1 Disponibile 6 giorni 6.59.88603017065

65.89 €

1 Disponibile 6 giorni 710.58603017070

72.97 €

1 Disponibile 6 giorni 7.511.38603017075

72.97 €

1 6 giorni 8128603017080

79.76 €

1 Disponibile 6 giorni 8.512.810703017085

79.76 €

1 Disponibile 6 giorni 913.510703017090

84.77 €

1 6 giorni 9.514.310703017095

84.77 €

1 6 giorni 101510703017100

92.62 €

1 6 giorni 1116.512753017110

92.62 €

1 6 giorni 121812753017120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico