Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CA-ETS-3 |
CA-ETS-3.5 |
CA-ETS-4 |
CA-ETS-4.5 |
CA-ETS-5 |
CA-ETS-5.5 |
CA-ETS-6 |
CA-ETS-6.5 |
CA-ETS-7 |
CA-ETS-7.5 |
CA-ETS-8 |
CA-ETS-8.5 |
CA-ETS-9 |
CA-ETS-9.5 |
CA-ETS-10 |
CA-ETS-10.5 |
CA-ETS-11 |
CA-ETS-11.5 |
CA-ETS-12 |
CA-ETS-13 |
CA-ETS-14 |
CA-ETS-15 |
CA-ETS-16 |
CA-ETS-17 |
CA-ETS-18 |
CA-ETS-19 |
CA-ETS-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 8502806 | |
42.71 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 8 | 6 | 50 | 8502807 | ||
55.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 50 | 8502808 | |
46.93 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 8502809 | ||
61.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 8502810 | |
48.79 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 8502811 | ||
63.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | 8502812 | |
59.59 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 16 | 8 | 60 | 8502813 | ||
59.59 € | 1 | 6 giorni | 7 | 16 | 8 | 60 | 8502814 | ||
59.59 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 16 | 8 | 60 | 8502815 | ||
86.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | 8502816 | |
80.48 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8502817 | ||
80.48 € | 1 | 6 giorni | 9 | 19 | 10 | 70 | 8502818 | ||
80.48 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 8502819 | ||
107.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | 8502820 | |
106.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 22 | 12 | 75 | 8502850 | |
106.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 75 | 8502821 | |
106.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.5 | 22 | 12 | 75 | 8502851 | |
149.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | 8502822 | |
101.29 € | 1 | 6 giorni | 13 | 26 | 12 | 85 | 8502823 | ||
142.46 € | 1 | 6 giorni | 14 | 26 | 12 | 85 | 8502824 | ||
147.88 € | 1 | 6 giorni | 15 | 26 | 16 | 90 | 8502825 | ||
267.90 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 100 | 8502826 | ||
227.50 € | 1 | 6 giorni | 17 | 32 | 16 | 100 | 8502827 | ||
227.50 € | 1 | 6 giorni | 18 | 32 | 16 | 100 | 8502828 | ||
263.79 € | 1 | 6 giorni | 19 | 32 | 20 | 100 | 8502829 | ||
458.90 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 105 | 8502830 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali