Tipo corto, a 4 taglienti per grafite DG-EMS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG-EMS-4
DG-EMS-6
DG-EMS-8
DG-EMS-10
DG-EMS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

133.25 €

1 6 giorni 484808553208

140.29 €

1 6 giorni 6126808553212

197.17 €

1 6 giorni 81681008553216

261.08 €

1 6 giorni 1020101008553220

286.54 €

1 6 giorni 1224121208553222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating DG Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.027

Supporto tecnico