Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 84404 | ||
54.66 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 40 | Bordo tagliente | 84405 | ||
54.66 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 84406 | ||
56.76 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 84407 | ||
56.76 € | 1 | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 84408 | ||
63.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 45 | Bordo tagliente | 84409 | |
63.28 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84410 | ||
68.53 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84411 | ||
68.53 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | Bordo tagliente | 84412 | ||
81.71 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 84413 | ||
81.71 € | 1 | 6 giorni | 7 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 84414 | ||
90.12 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 16 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 84415 | ||
90.12 € | 1 | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | Bordo tagliente | 84416 | ||
83.96 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 19 | 10 | 70 | Bordo tagliente | 84417 | ||
83.96 € | 1 | 6 giorni | 9 | 19 | 10 | 70 | Bordo tagliente | 84418 | ||
94.25 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 19 | 10 | 70 | Bordo tagliente | 84419 | ||
94.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | Con puntale | 84420 | ||
96.96 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 22 | 12 | 75 | Con puntale | 84451 | ||
101.29 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 75 | Con puntale | 84421 | ||
106.71 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 22 | 12 | 75 | Con puntale | 84452 | ||
112.67 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | Con puntale | 84422 | ||
141.18 € | 1 | 6 giorni | 13 | 26 | 12 | 85 | Con puntale | 84423 | ||
194.40 € | 1 | 6 giorni | 14 | 26 | 12 | 85 | Con puntale | 84424 | ||
214.14 € | 1 | 6 giorni | 15 | 26 | 16 | 90 | Con puntale | 84425 | ||
228.73 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 100 | Con puntale | 84426 | ||
287.09 € | 1 | 6 giorni | 17 | 32 | 16 | 100 | Con puntale | 84427 | ||
287.09 € | 1 | 6 giorni | 18 | 32 | 16 | 100 | Con puntale | 84428 | ||
333.45 € | 1 | 6 giorni | 19 | 32 | 20 | 100 | Con puntale | 84429 | ||
333.45 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 105 | Con puntale | 84430 | ||
369.49 € | 1 | 6 giorni | 21 | 38 | 20 | 105 | Con puntale | 84431 | ||
400.40 € | 1 | 6 giorni | 22 | 38 | 20 | 105 | Con puntale | 84432 | ||
431.29 € | 1 | 6 giorni | 23 | 45 | 25 | 120 | Con puntale | 84433 | ||
462.20 € | 1 | 6 giorni | 24 | 45 | 25 | 120 | Con puntale | 84434 | ||
483.66 € | 1 | 6 giorni | 25 | 45 | 25 | 120 | Con puntale | 84435 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade tip shape
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali