Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WX-G-EMSS-3 |
WX-G-EMSS-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 3019330 | |
52.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 3019340 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali