• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo corto, a 4 taglienti con gambo sottile FX-SS-EMS

Tipo corto, a 4 taglienti con gambo sottile FX-SS-EMS
  • Sconto volumi elevati
Slim shank type with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-SS-EMS-8X100X20X7
FX-SS-EMS-12X110X30X11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

228.90 €

1 6 giorni 82071008408508

369.70 €

1 6 giorni 1230111108408512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico