Tipo lungo, a 4 taglienti FX-MG-EML

Tipo lungo, a 4 taglienti FX-MG-EML
  • Sconto volumi elevati
General purpose type 4-flute long blade end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-MG-EML-3
FX-MG-EML-3.5
FX-MG-EML-4
FX-MG-EML-4.5
FX-MG-EML-5
FX-MG-EML-5.5
FX-MG-EML-6.5
FX-MG-EML-7
FX-MG-EML-7.5
FX-MG-EML-8.5
FX-MG-EML-9
FX-MG-EML-9.5
FX-MG-EML-10
FX-MG-EML-10.5
FX-MG-EML-11
FX-MG-EML-11.5
FX-MG-EML-13
FX-MG-EML-14
FX-MG-EML-15
FX-MG-EML-17
FX-MG-EML-18
FX-MG-EML-19
FX-MG-EML-21
FX-MG-EML-22
FX-MG-EML-23
FX-MG-EML-24
FX-MG-EML-25
FX-MG-EML-26
FX-MG-EML-27
FX-MG-EML-28
FX-MG-EML-29
FX-MG-EML-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

90.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3126508523030

93.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5146508523035

93.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4176508523040

112.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5176508523045

112.90 €

1 Disponibile 6 giorni 5206608523050

122.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5206608523055

139.70 €

1 6 giorni 6.5248708523065

139.70 €

1 6 giorni 7248708523070

153.60 €

1 6 giorni 7.5248708523075

191.40 €

1 6 giorni 8.52810808523085

191.40 €

1 6 giorni 92810808523090

201.80 €

1 6 giorni 9.52810808523095

183.80 €

1 6 giorni 103410808523100

224.40 €

1 6 giorni 10.53412908523105

241.90 €

1 6 giorni 113412908523110

247.20 €

1 6 giorni 11.53412908523115

211.25 €

1 6 giorni 1340121008523130

236.17 €

1 6 giorni 1440121008523140

288.17 €

1 6 giorni 1540161058523150

440.92 €

1 6 giorni 1748161158523170

417.08 €

1 6 giorni 1848161158523180

479.38 €

1 6 giorni 1948201158523190

563.33 €

1 6 giorni 2156201258523210

557.92 €

1 6 giorni 2256201258523220

660.83 €

1 6 giorni 2367251408523230

650.00 €

1 6 giorni 2467251408523240

660.83 €

1 6 giorni 2567251408523250

687.92 €

1 6 giorni 2667251408523260

882.92 €

1 6 giorni 2767251458523270

899.17 €

1 6 giorni 2867251458523280

910.00 €

1 6 giorni 2967321458523290

920.83 €

1 6 giorni 3067321458523300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico