Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MG-EML-12 |
MG-EML-13 |
MG-EML-14 |
MG-EML-15 |
MG-EML-16 |
MG-EML-17 |
MG-EML-18 |
MG-EML-19 |
MG-EML-20 |
MG-EML-21 |
MG-EML-22 |
MG-EML-23 |
MG-EML-24 |
MG-EML-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.88 € | 1 | 6 giorni | 12 | 40 | 12 | 90 | 84522 | ||
200.40 € | 1 | 6 giorni | 13 | 40 | 12 | 100 | 84523 | ||
226.15 € | 1 | 6 giorni | 14 | 40 | 12 | 100 | 84524 | ||
275.08 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 16 | 105 | 84525 | ||
302.54 € | 1 | 6 giorni | 16 | 48 | 16 | 115 | 84526 | ||
426.14 € | 1 | 6 giorni | 17 | 48 | 16 | 115 | 84527 | ||
402.96 € | 1 | 6 giorni | 18 | 48 | 16 | 115 | 84528 | ||
462.20 € | 1 | 6 giorni | 19 | 48 | 20 | 115 | 84529 | ||
437.31 € | 1 | 6 giorni | 20 | 56 | 20 | 125 | 84530 | ||
496.53 € | 1 | 6 giorni | 21 | 56 | 20 | 125 | 84531 | ||
535.15 € | 1 | 6 giorni | 22 | 56 | 20 | 125 | 84532 | ||
592.66 € | 1 | 6 giorni | 23 | 67 | 25 | 140 | 84533 | ||
626.14 € | 1 | 6 giorni | 24 | 67 | 25 | 140 | 84534 | ||
614.98 € | 1 | 6 giorni | 25 | 67 | 25 | 140 | 84535 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali