Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NEO-PHS-3 |
NEO-PHS-4 |
NEO-PHS-5 |
NEO-PHS-6 |
NEO-PHS-8 |
NEO-PHS-10 |
NEO-PHS-12 |
NEO-PHS-16 |
NEO-PHS-20 |
NEO-PHS-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.00 € | 1 | 5 giorni | 3 | 6 | 6 | 50 | 8529230 | 0~-0.02 | ||
80.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 50 | 8529240 | 0~-0.02 | |
86.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 10 | 6 | 50 | 8529250 | 0~-0.02 | |
94.10 € | 1 | 5 giorni | 6 | 12 | 6 | 50 | 8529260 | 0~-0.02 | ||
116.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 16 | 8 | 60 | 8529280 | 0~-0.02 | |
157.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 10 | 70 | 8529300 | 0~-0.02 | |
195.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | 8529320 | 0~-0.02 | |
413.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 100 | 8529360 | 0~-0.03 | |
601.90 € | 1 | 6 giorni | 20 | 40 | 20 | 105 | 8529400 | 0~-0.03 | ||
579.58 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 120 | 8529450 | 0~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali