• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo corto, a 4 taglienti (modello antivibrante, multifunzionale) UP-PHS

Tipo corto, a 4 taglienti (modello antivibrante, multifunzionale) UP-PHS
  • Sconto volumi elevati
A multi-functional end mill which minimizes chatter to allow highly efficient machining of grooves and side walls.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UP-PHS-3
UP-PHS-4
UP-PHS-5
UP-PHS-6
UP-PHS-8
UP-PHS-10
UP-PHS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

82.30 €

1 Disponibile 6 giorni 386608529030

86.50 €

1 Disponibile 6 giorni 4116608529040

92.20 €

1 Disponibile 6 giorni 5136608529050

100.70 €

1 Disponibile 6 giorni 6136608529060

123.30 €

1 Disponibile 6 giorni 8198808529080

165.80 €

1 Disponibile 6 giorni 102210808529100

208.40 €

1 6 giorni 1226121008529120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico