• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo corto, a 4 taglienti (modello resistente per operazioni di taglio pesanti) WX-PHS

Tipo corto, a 4 taglienti (modello resistente per operazioni di taglio pesanti) WX-PHS

Next generation high torsion end mill with great chip discharge performance and high blade rigidity. High efficiency heavy cutting is possible for side cutting as well as groove cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WX-PHS-4
WX-PHS-6
WX-PHS-8
WX-PHS-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

78.80 €

7 giorni 41166030160400~-0.02

91.70 €

7 giorni 61366030160600~-0.02

112.30 €

7 giorni 81988030160800~-0.02

-

Preventivo 12261210030161200~-0.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico