Fresa CBN a un tagliente, tipo corto MBOS

Fresa CBN a un tagliente, tipo corto MBOS
CBN tip brazed type end mill. Exhibits true performance when machining hardened steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBOS-6
MBOS-8
MBOS-10
MBOS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

150.58 €

1 6 giorni 636501285250605.7

171.17 €

1 6 giorni 848601685250807.7

197.17 €

1 6 giorni 10510702085251009.6

211.79 €

1 6 giorni 126127524852512011.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Ghisa Number of flutes(sheet) 1 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Nessuna torsione R Chamfer(mm) 0.6 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Supporto tecnico