Tipo normale a gambo lungo, a 2 taglienti per grafite GF-LS-EDR

Tipo normale a gambo lungo, a 2 taglienti per grafite GF-LS-EDR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF-LS-EDR-2
GF-LS-EDR-3
GF-LS-EDR-4
GF-LS-EDR-5
GF-LS-EDR-6
GF-LS-EDR-7
GF-LS-EDR-8
GF-LS-EDR-9
GF-LS-EDR-10
GF-LS-EDR-11
GF-LS-EDR-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

105.13 €

1 6 giorni 21041002585269021.9

105.13 €

1 6 giorni 31541004085269032.9

112.86 €

1 10 giorni 42041006085269043.9

124.01 €

1 6 giorni 52561407085269054.8

128.31 €

1 6 giorni 63061408085269065.8

139.46 €

1 6 giorni 7356160-8526907-

161.78 €

1 6 giorni 840816010085269087.8

177.22 €

1 6 giorni 9458180-8526909-

208.13 €

1 6 giorni 10501018012085269109.7

232.16 €

1 6 giorni 115510200-8526911-

266.49 €

1 6 giorni 126512200130852691211.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Grafite Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico