• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo normale a gambo lungo, a 4 taglienti per grafite GF-LS-EMR

Tipo normale a gambo lungo, a 4 taglienti per grafite GF-LS-EMR

Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF-LS-EMR-2
GF-LS-EMR-3
GF-LS-EMR-4
GF-LS-EMR-5
GF-LS-EMR-6
GF-LS-EMR-7
GF-LS-EMR-8
GF-LS-EMR-9
GF-LS-EMR-10
GF-LS-EMR-11
GF-LS-EMR-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

114.56 €

7 giorni 21041002585269221.90~-0.03

114.56 €

7 giorni 31541004085269232.90~-0.03

124.87 €

7 giorni 42041006085269243.90~-0.03

135.16 €

7 giorni 52561407085269254.80~-0.03

141.18 €

7 giorni 63061408085269265.80~-0.03

152.34 €

7 giorni 7356160-8526927-0~-0.03

176.36 €

7 giorni 840816010085269287.80~-0.03

195.26 €

7 giorni 9458180-8526929-0~-0.03

228.73 €

7 giorni 10501018012085269309.70~-0.03

254.48 €

7 giorni 115510200-8526931-0~-0.03

292.25 €

7 giorni 126512200130852693211.70~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Graphite Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico