• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo lungo, a 4 taglienti per grafite GF-EML

Tipo lungo, a 4 taglienti per grafite GF-EML

Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF-EML-2
GF-EML-3
GF-EML-4
GF-EML-5
GF-EML-6
GF-EML-7
GF-EML-8
GF-EML-9
GF-EML-10
GF-EML-11
GF-EML-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

123.15 €

7 giorni 22061002584558521.90~-0.03

123.15 €

7 giorni 33061004084558532.90~-0.03

131.74 €

7 giorni 46061207084558543.90~-0.03

143.75 €

7 giorni 57061408084558554.80~-0.03

148.91 €

7 giorni 6806140-8455856-0~-0.03

161.78 €

7 giorni 7906160-8455857-0~-0.03

188.39 €

7 giorni 81008160-8455858-0~-0.03

208.13 €

7 giorni 91108180-8455859-0~-0.03

246.75 €

7 giorni 1012010180-8455860-0~-0.03

275.08 €

7 giorni 1113010200-8455861-0~-0.03

318.00 €

7 giorni 1213012200-8455862-0~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Graphite Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico